GS 63/6D.3-S8V

Çatal fotoelektrik sensör

Ürün numarası: 50110107

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
GS 63B/6D.3-S8V
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası: 50128009
  • Seri: 63
  • Fiziksel prensip: optik
  • Ağız derinliği: 61 mm
  • Ağız genişliği: 3 mm
Ürün numarası: 50128009
Hemen mevcuttur

Seri 63
Fiziksel prensip optik
Uygulama Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti
Etiket genişliği, min. 2 mm
Etiket boşluğu, min. 2 mm
Ortam şeffaf değil
Özel versiyon Tanıtma girişi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 940 nm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 30 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tür Tanıtma girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥8V
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi Etiketteki anahtarlama sinyali
Anahtarlama frekansı 10.000 Hz
Tepki verme süresi 0,05 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tanıtma sırasında maks. bant hızı 20 m/min
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Konnektör çıkışı dikey (bant gidişine dik)
Yapı şekli Çatal
Ağız genişliği 3 mm
Ağız derinliği 61 mm
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Plastik gövde PC
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik/PC
Net ağırlık 55 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
siyah, RAL 9005
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf