HRT 25B/6-S8

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50115127

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
HT25CI/2N-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50134237
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 1,3 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134237
HT25CI/4P-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50134233
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 1,3 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134233
Hemen mevcuttur

Seri 25B
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0 ... 1 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,005 ... 0,7 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,005 ... 0,6 m
Sınır mesafesi 0 ... 1 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 20 mm [200 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Tepki verme süresi 2 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 15 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP66
IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf