HRT 25B/66
Arka plan bastırmalı sensör
| Seri | 25B |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0 ... 1 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,005 ... 0,7 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,6 m |
| Sınır mesafesi | 0 ... 1 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 850 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 20 mm [200 mm] |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 250 Hz |
| Tepki verme süresi | 2 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 4 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
| Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 55 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP66 IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |