HRTL 3B/66-S8

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50114581

Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
HT3CL1/2N-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50136237
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50136237
Hemen mevcuttur

HT3CL1/4P-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50129391
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50129391
Hemen mevcuttur

Seri 3B
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Uygulama Küçük parçaların tespiti
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,015 ... 0,4 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,015 ... 0,25 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,015 ... 0,17 m
Sınır mesafesi 0,015 ... 0,4 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 650 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2007
Lazer orta kullanım ömrü süresi 50.000 h
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1 mm [0 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 20 mA
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 2.000 Hz
Tepki verme süresi 0,25 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 10 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf