HRTR 3B/4-XL-S8
Arka plan bastırmalı sensör
| Seri | 3B |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| Özel versiyon | Işık spotu ekstra uzun ışık spotu (XL) |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,005 ... 0,05 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,005 ... 0,045 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,04 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,005 ... 0,1 m |
| Sınır mesafesi, gri %18 | 0,005 ... 0,09 m |
| Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,08 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 620 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 2 |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
| Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 15 mA |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
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
| Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 10 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |