HRTU 418M/V-5010-300-S12

Ultrasonik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50036259

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası: 50124260
  • Seri: 418B
  • Yapışekli: Silindirik
  • Ölçüm aralığı, maks.: 25 ... 400 mm
  • Analogçıkış: Analogçıkış, Akım
Ürün numarası: 50124260
Talep üzerine
Seri 418
içeriği 2 adet montaj somunu M18
Ultrasonik frekans 400 kHz
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 6 °
Ölçüm aralığı 50 ... 300 mm
Çözünürlük 1,0 mm
Doğruluk -2,5 ... 2,5 %
Referans boyutu hassasiyeti Son değer
Besleme gerilimi UB 20 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 10 %
Açık devre akımı 0 ... 60 mA
Anahtarlama histerezi 10 mm
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Yük direnci 0 ... 300 Ω
Karakteristik eğri artan
Tür Akım
Anahtarlama frekansı 5 Hz
Tepki verme süresi 100 ms
Hazırlık gecikmesi 280 ms
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 104 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 50 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - V2.11 - zip
Veri sayfası - pdf