HRTU 418WM/P-3020-700-S12

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50038640

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
HTU418B-1000.W/4TX-M12
Ultrasonik sensörü
Ürün numarası: 50129825
  • Seri: 418B
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • Yapışekli: Silindirik, 18 mm
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,15 ... 1 m
Ürün numarası: 50129825
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri 418
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
İşletme bölgesi 0,1 ... 0,7 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 200 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü 90° - saptırma
Besleme gerilimi UB 20 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma UB’dan
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 5 Hz
Tepki verme süresi 100 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 69,5 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Net ağırlık 70 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Veri sayfası - pdf