HRTU 420/2NO.2-L-S8

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50113984

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
HTU420B-1000.3/6T-M8
Ultrasonik sensörü
Ürün numarası: 50150571
  • Seri: 420B
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,02 ... 1 m
Ürün numarası: 50150571
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri 420
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
İşletme bölgesi 0,1 ... 1 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 240 kHz
Ses lobu gelişimi geniş
Işınlama yönü önde
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma UB’dan
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 10 Hz
Tepki verme süresi 50 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PE
Net ağırlık 10 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC/EN 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf