HRTU 8/24-400-S12
Ultrasonik sensörü
| Seri | 8 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| İşletme bölgesi | 0,05 ... 0,4 m |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| Ultrasonik frekans | 300 kHz |
| Ses lobu gelişimi | standart |
| Işınlama yönü | önde |
| Besleme gerilimi UB | 20 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | UB’dan |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
| Anahtarlama frekansı | 8 Hz |
| Tepki verme süresi | 62,5 ms |
| İşlev | Gerilim beslemesi Senk. girişi Senk. girişi/ konfigürasyon arayüzü Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 15 mm x 38 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 70 g |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Kurtağzı somunlar Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Kademe anahtarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |