IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50108944

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50108943
  • Serie: 46B
  • Funktionsprinzip: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 2,5 m
  • Bauform: Kübik
Ürün numarası: 50108943
Hemen mevcuttur

Seri 46B
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon Ex korunmuş
Uyarı çıkışı
İşletme bölgesi 0 ... 1,2 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 2,5 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Uyarı çıkışı
Anahtarlama frekansı 200 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 250 g
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar Ex
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf