IHRT 46B/4.21-S12
Arka plan bastırmalı sensör
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 46B |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| Özel versiyon | Uyarı çıkışı |
| İşletme bölgesi | 0 ... 1 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 1 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 850 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 30 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | UB anahtarlama |
| İşlev | Uyarı çıkışı |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
| Tepki verme süresi | 5 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 24,5 mm x 76,9 mm x 51,2 mm |
| Malzeme gövde | Metal Plastik |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 110 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |