ISS 244PP/22-40N-S12

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50114216

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
ISS 244PP.1/22-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası: 50136333
  • Seri: 244
  • Yapışekli: Kübik
  • Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50136333
Hemen mevcuttur

Seri 244
Tip. sınır mesafesi Sn 40 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 32,4 mm
Özel versiyon NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar
MTTF 1.230 Yıllar
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 20 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Anahtarlama histerezi 5 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
Artık akım, maks. 0,5 mA
Voltaj düşmesi 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar
Anahtarlama frekansı 150 Hz
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Montaj türü Gömülü değil
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Malzeme aktif yüzey Plastik, Poliamit (PA 66)
Net ağırlık 140 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Standart ölçme plakası 120 x 120 mm², Fe360
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 85 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Alüminyum 0,33
Paslanmaz çelik 0,74
Bakır 0,3
Pirinç 0,38
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf