IT 3820 SR0C0BE

Mobil barkod okuyucusu telsiz

Ürün numarası: 50106242

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri IT 38xx
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 veri çubuğu
GS1 veri çubuğu her yönlü
Okuma mesafesi 25 ... 914 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
LED grubu 1
Kameranın çözünürlüğü yatay 3.648 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1 px
Barkod kontrastı (PCS) 20 %
Modül boyutu 0,127 ... 1 mm
Besleme gerilimi UB 3,7 V, DC
Technologie LiIon
Akü hafıza kapasitesi 2 A·h
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 2
Bluetooth sürümü 1.2
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 81 mm x 157 mm x 135 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 260 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 1,8 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 41
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - User Guide - pdf
Veri sayfası - pdf