IVBR/2-12.5-588-02-S8

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50107905-12

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
CSL505-R12.5-588-VB-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası: 50131618
  • Seri: 505
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Ölçüm alanının uzunluğu: 587,5 mm
  • Işın uzaklığı: 12,5 mm
Ürün numarası: 50131618
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri Çeşitli
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 588 mm
Işın sayısı 48 Adet
Işın uzaklığı 12,5 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi 0 V anahtarlama
İşlev Uyarı çıkışı
Döngü süresi 48 ms
Işın başına tepki verme süresi 1.000 µs
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 760 mm x 27 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 45 °C
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf