IVBR/4-50-1550-01,300-S12-W

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50111576

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
CSL505-R50-1550-M8
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası: 50131353
  • Seri: 505
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Ölçüm alanının uzunluğu: 1.550 mm
  • Işın uzaklığı: 50 mm
Ürün numarası: 50131353
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri Çeşitli
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Özel versiyon Uyarı çıkışı
Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 1.550 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Uyarı çıkışı
Işın başına tepki verme süresi 2 µs
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 300 mm
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 1.760 mm x 27 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Koruma sınıfı IP 54
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549