K-D M8A-3P-5m-PUR

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50106691

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KD U-M8-3A-P1-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50130844
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 3 Adet
  • Kablo uzunluğu: 5.000 mm
Ürün numarası: 50130844
Tahmini teslimat süresi: 21 iş günü
Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip dişi
Kutup sayısı 3 kutuplu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 3 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Hayır
Silikonsuz Evet
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -25 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 80 °C
Sertifikasyonlar UL
c UL US
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf