K-D M8A-4P-10m-PVC

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50104528

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KD U-M8-4A-V1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50130851
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 4 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50130851
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Çalışma voltajı Maks. 30 V AC/DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 4 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Hayır
Silikonsuz Evet
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -5 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -30 ... 80 °C
Sertifikasyonlar UL
c UL US
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf