K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50123265

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135254
  • Arayüz: PROFIBUS DP
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 5 Adet
Ürün numarası: 50135254
Tahmini teslimat süresi: 13 iş günü
K-YPB M12A-M12A-S-PUR
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50123263
  • Bunlar için uygundur: : Işık perdeleri CML700i
  • Arayüz: PROFIBUS DP
  • Kodlama: B kodlu  - B kodlu  - B kodlu
  • Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşıdayanım
Ürün numarası: 50123263
Hemen mevcuttur

Bunlar için uygundur: Işık perdeleri CML700i
Arayüz için uygundur PROFIBUS DP
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
Versiyon eksenel
İletken sayısı 2 Adet
Renk kılıf mor
Korumalı Evet
Silikonsuz Evet
Kablo versiyonu Distribütör kablosu
Malzeme kılıf PUR
İletken izolasyonu PE
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 5,5 m/s ve maks. 10m/s² ivmelenme
Dış kaplamanın özellikleri FCKW, silikon, halojen içermez
Eğilme döngüleri 5.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 7,5 x kablo çapı
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Uygunluk beyanı CE - pdf