KB 232-1 f. FIS 6170
Bağlantı kablosu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Arayüz için uygundur | RS 232 |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | Takılabilir |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Spiral kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |