KB 232-2 KIT f. FIS 6170
Bağlantı kablosu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri FIS |
| Arayüz için uygundur | RS 232 |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | Takılabilir |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | Jack soket |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 2 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| İletken sayısı | 8 Adet |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Spiral kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Gümrük taife numarası | 85044090 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |