KB ET-30000-SA

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50106746

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KS ET-M12-4A-P7-300
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135077
  • Arayüz: Ethernet
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: erkek
  • Kutup sayısı: 4 Adet
Ürün numarası: 50135077
Tahmini teslimat süresi: 11 iş günü
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur Ethernet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 4 Adet
Renk kılıf Yeşil
Korumalı Evet
Kablo uzunluğu 30.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855