KB M12/8-10000-SA

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50110181

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KS S-M12-8A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135140
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: erkek
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50135140
Hemen mevcuttur

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 8 Adet
Renk kılıf gri
Korumalı Evet
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Ürün broşürü - pdf