KB M12/8-15000-BA
Bağlantı kablosu
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Bağlantı türü | açık uç |
| İletken sayısı | 8 Adet |
| Renk kılıf | gri |
| Korumalı | Hayır |
| Kablo uzunluğu | 15.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Gümrük taife numarası | 85444993 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |