KB PB-30000-BA

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50104175

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KD PB-M12-4A-P3-300
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135246
  • Arayüz: PROFIBUS DP
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
Ürün numarası: 50135246
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Arayüz için uygundur PROFIBUS DP
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü açık uç
Renk kılıf mor
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo uzunluğu 30.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Veri sayfası - pdf