KB RS232/ext IT4xxx
Bağlantı kablosu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Bunlar için uygundur: | Mobil barkod okuyucusu seri IT 38xx |
| Arayüz için uygundur | RS 232 |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | RJ41 |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | Takılabilir |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| İletken sayısı | 10 Adet |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Spiral kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.600 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
| Net ağırlık | 114 g |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |