KF-ETY-20MLSD-20

Plastik fiber optik sensörü

Ürün numarası: 50117732

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KF-ETW-FU47-20
Plastik fiber optik sensörü
Ürün numarası: 50117733
  • Fiber optik türü: Plastik fiber optikler (KF)
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • Lif uzunluğu: 2.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: PE
Ürün numarası: 50117733
Hemen mevcuttur

Seri KF
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
İşletme bölgesi , emniyetli çalışma mesafesi
Işın demeti çıkışı yandan
Lif çekirdeği Tek lifli çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
Minimum nesne çapı 0,5 mm
Yapı şekli Kübik
Dış çap 2,2 mm
Malzeme baş Metal
Tür Plastik fiber optikler (KF)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı 3 x M3
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R1
Döşeme esnek
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kısa uyarı - pdf