KF-L-10ML-10

Plastik fiber optik tek yön çalışma

Ürün numarası: 50117742

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KFX-L-20ML-20
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası: 50117778
  • Fiber optik türü: Bükme korumalıplastik fiber optikler (KFX)
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Lif uzunluğu: 2.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: PE
Ürün numarası: 50117778
Hemen mevcuttur

Seri KF
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
İşletme bölgesi , emniyetli çalışma mesafesi
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
Minimum nesne çapı 1 mm
Yapı şekli Kübik
Dış çap 2,2 mm
Malzeme baş Metal
Tür Plastik fiber optikler (KF)
Lif uzunluğu 1.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı 2 x M2
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R25
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kısa uyarı - pdf