KF-LD-210-32
Plastik fiber optik tek yön çalışma
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | KF |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
| Uygulama alanı | Hassas nesne tespiti |
| İşletme bölgesi | , emniyetli çalışma mesafesi |
| Işın demeti çıkışı | yandan |
| Lif çekirdeği | Tek lifli çekirdek |
| Malzeme lif çekirdeği | Plastik |
| Minimum nesne çapı | 0,05 mm |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Dış çap | 1,25 mm |
| Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
| Tür | Plastik fiber optikler (KF) |
| Lif uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme lif kılıfı | PE |
| Sensör başı bağlantısı | Ø 2 mm |
| en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R15 |
| Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 30 mm |
| Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Hayır |
| Döşeme | standart |
| Sönümleme, λ = 650nm | 210 dB/km |
| Ortam sıcaklığı işletim | -55 ... 70 °C |
| Gümrük taife numarası | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |