KFX-LA-220

Plastik fiber optik tek yön çalışma

Ürün numarası: 50117776

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KF-LE-220
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası: 50117738
  • Fiber optik türü: Plastik fiber optikler (KF)
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Lif uzunluğu: 2.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: PE
Ürün numarası: 50117738
Hemen mevcuttur

Seri KFX
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Çok hassas nesne tespiti
İşletme bölgesi , emniyetli çalışma mesafesi
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Tek lifli çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
Minimum nesne çapı 0,03 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 1,25 mm
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı Ø 2 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R10
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 15 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Hayır
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kısa uyarı - pdf