KR5-2080
Işık perdesi alıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | Konturflex |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Alıcı |
| Uygulama | Kontur ölçümü Nesne ölçümü |
| Özel versiyon | Paralel ışın taraması |
| Ölçüm alanının uzunluğu | 2.080 mm |
| Işın uzaklığı | 5 mm |
| Işın başına tepki verme süresi | 50 µs |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Konnektör çıkışı | eksenel |
| İşlev | Amplifikatör bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Ölçü (G x Y x U) | 40 mm x 2.110,8 mm x 40 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 3.050 g |
| Gösterge türü | LED |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |