KRTM 20M/C-20-6626-S12

Kontrast sensörü

Ürün numarası: 50113437

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KRTM 20M/C-20-6526-S12
Kontrast sensörü
Ürün numarası: 50113438
  • Seri: 20
  • İşletme bölgesi, maks.: 20 mm mm
  • Işık kaynağı: LED, RGB
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
Ürün numarası: 50113438
Hemen mevcuttur

Seri 20
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
Zaman işlevi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, RGB
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1,2 mm x 4 mm
Işık spotu uzunlamasına
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Işın demeti çıkışı ön tarafta
Odak sabit
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tanıtma süreci statik 2 nokta
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Analog çıkış
Tür Akım
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 50.000 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Net ağırlık 300 g
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
3D-CAD modeli - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kullanım kılavuzu eki - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf