KRTM 55/6.1121-S8

Kontrast sensörü

Ürün numarası: 50111643

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
KRTM 55/L6.1121,200-S12
Kontrast sensörü
Ürün numarası: 50135164
  • Serie: 55
  • Lichtquelle: LED, RGB
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
  • Arayüz: IO-Link
Ürün numarası: 50135164
KD U-M12-4A-V1-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50130652
  • Anschluss: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 4 Adet
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Ürün numarası: 50130652
Hemen mevcuttur

Seri 55
Özel versiyon Tanıtma girişi
Zaman işlevi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, RGB
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1,5 mm x 6,5 mm
Işık spotu uzunlamasına
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Işın demeti çıkışı önde
Odak sabit
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tanıtma süreci statik 2 nokta
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 10.000 Hz
Tür IO-Link
COM modu COM2
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L
Net ağırlık 50 g
Malzeme uyumluluğu CleanProof+
ECOLAB
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
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
Sertifika - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf