KSS ET-M12-8A-RJ45-A-P7-050

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50133387

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50137380
  • Arayüz: Ethernet
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - RJ45
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, erkek
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 8 Adet
Ürün numarası: 50137380
Tahmini teslimat süresi: 19 iş günü
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur Ethernet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama X kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü RJ45
Tip erkek
Kutup sayısı 8 kutuplu
Versiyon eksenel
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Silikonsuz Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s² ivmelenme
Anahtar genişliği 13 mm
Net ağırlık 235 g
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz