KT20-800

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 675080

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri Konturflex
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Uygulama Kontur ölçümü
Nesne ölçümü
Özel versiyon Paralel ışın taraması
İşletme bölgesi 0,1 ... 4 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 800 mm
Işın sayısı 40 Adet
Işın uzaklığı 20 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Amplifikatör bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 830,8 mm x 40 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 1.190 g
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Konfigürasyon yazılımı - V1.2 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf