L300-M31M12L8-SLM24-SCA
Emniyet kilitleme cihazı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | L300 |
| İşlevler | EN ISO 14119'a göre kilitli kilitleme cihazı (yapı türü 4) |
| Çalışma prensibi | Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre dışı bırakıldığında aktüatör kilitli |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | ila e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1.883 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,07E-10 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| DC | Yüksek |
| Kodlama kademesi | düşük, EN ISO 14119 |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
| Şalter türü | Tekli çalıştırma |
| Kontak donanımı | OSSD’ler |
| İşletim türü | Emniyet kapısı kapalı ve kilitliyken emniyet çıkışları aktif |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Aktüatör için ayarlama girişi | Hayır |
| İşlev | Elektrikli mıknatıs aktivasyon girdisi |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kapalı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kilitli |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Kontak bağlantısı PLC bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 40,4 mm x 233,5 mm x 40 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Kablo girişi tarafı | sol tarafta |
| Anahtar tipi | Kilitli kilitleme tertibatı, EN ISO 13849 |
| Yaklaşım hızı | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Kapalı tutma türü | Yay gücü |
| Kapalı tutma aktüatörü | Yay |
| Kilitleme kuvveti, maks. | 7.500 N |
| Mekanik kullanım ömrü | 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1 |
| Aktüatör sıklığı, maks. | 600 Saatte, IEC 60947-5-1 |
| Aktüatör, harici | AC-L300-SCA, standart kod |
| Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık | 30 N |
| Güvenilir çalışma mesafesi Sao | 2 mm |
| Güvenilir devre kesici mesafesi Sar | 4 mm (aktüatör kilitli değil) 10 mm (aktüatör kilitli) |
| Nominal şalter mesafesi Sn | 2,5 mm |
| Tekrar edilebilirlik | ≤ 10 % Sn |
| Diferansiyel yolu | ≤ 20 % Sn |
| Maksimum anahtarlama frekansı | 1 Hz |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 5 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 75 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Sertifikasyonlar | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |