L300-M41C3-SLM24-KYPB-UCA

Emniyet kilitleme cihazı

Ürün numarası: 50132048

Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
L300-M41C3-SLM24-PB-UCA
Emniyet kilitleme cihazı
Ürün numarası: 50132057
  • Seri: L300
  • Kilidi açma tertibatı: Yardımcıkilit açması
  • Aktüatör için ayarlama girişi: Evet
  • Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
Ürün numarası: 50132057
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri L300
İşlevler EN ISO 14119'a göre kilitli kilitleme cihazı (yapı türü 4)
Kaçış kilidini açma sensörü
Kilitli yardımcı kilit açması
Programlama girişi
Çalışma prensibi Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre dışı bırakıldığında aktüatör kilitli
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) ila e, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
DC Yüksek
Kodlama kademesi yüksek, EN ISO 14119
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Şalter türü Seri bağlantı
Tekli çalıştırma
Kontak donanımı OSSD’ler
İşletim türü Emniyet kapısı kapalı ve kilitliyken emniyet çıkışları aktif
Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Aktüatör için ayarlama girişi Evet
İşlev Programlama girişi
İşlev Elektrikli mıknatıs aktivasyon girdisi
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Akım tüketimi, tip. 5 mA
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
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
İşlev Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kapalı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kilitli
Bağlantı sayısı 1 Adet
Kablo girişi sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Kontak bağlantısı
PLC bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,34 ila 0,75 mm², kaynak yapılmış iletken ucu kılıflı esnek kablo
1 x 0,34 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm
Malzeme gövde Metal
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M20 x 1,5
Kilidi açma tertibatı Kaçış kilidini açma sensörü
Kilitli yardımcı kilit açması
Anahtar tipi Kilitli kilitleme tertibatı, EN ISO 13849
Yaklaşım hızı 0,001 ... 0,5 m/s
Kapalı tutma türü Yay gücü
Kapalı tutma aktüatörü Yay
Kilitleme kuvveti, maks. 7.500 N
Mekanik kullanım ömrü 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 600 Saatte, IEC 60947-5-1
Aktüatör, harici AC-L300-UCA, unikat kodu
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık 30 N
Güvenilir çalışma mesafesi Sao 2 mm
Güvenilir devre kesici mesafesi Sar 4 mm (aktüatör kilitli değil)
10 mm (aktüatör kilitli)
Nominal şalter mesafesi Sn 2,5 mm
Tekrar edilebilirlik ≤ 10 % Sn
Maksimum anahtarlama frekansı 1 Hz
Gösterge türü LED
LED sayısı 5 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar ECOLAB
c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
3D-CAD modeli - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün broşürü - L300 - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV SÜD - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf