LCS-1M30P-F15NNO-M12

Sensör kapasitif

Ürün numarası: 50135732

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LCS-2M30P-F20NNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası: 50136559
  • Seri: LCS-2
  • Montaj türü: Gömülü
  • Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 20 mm
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Ürün numarası: 50136559
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri LCS-1
Anahtarlama mesafesi Sn 2 ... 15 mm
Güvenilir çalışma mesafesi 15 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 15 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 20 %
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 2 %
Ölçüm işletmesi akımı 100 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 30 mm x 79 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Montaj türü Gömülü
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Polibütilen (PBT)
Malzeme aktif yüzey Plastik, Polibütilen (PBT)
Kapak malzemesi Plastik, Polibütilen (PBT)/poliamit (PA 12)
Net ağırlık 40 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli potansiyometre (20 geçişli)
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir Evet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD modeli - LCS-1M30P-F15NNO-M12 - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf