LE412BL2.1/NX-M12

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı

Ürün numarası: 50140162

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 412B
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
İşletme bölgesi Gönderene bakın
Maks. lazer gücü 0,001 W
Darbe süresi 4,6 µs
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 36 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 20 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 10 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 5.000 Hz
Tepki verme süresi 0,1 ms
Hazırlık gecikmesi 20 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 60 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde V2A
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 32 g
Gövde rengi gümüş
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf