LOGO!Power
Güç besleme ünitesi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Tür | Anahtarlama güç besleme ünitesi |
| Çıkış | 24 V DC, 1,3 A, ayarlanmış |
| Giriş | 100 ... 240 V AC, 47 ... 63 Hz, 0,7 ... 0,35 A |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Gümrük taife numarası | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |