LS 97/2 SE-L.2

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50029650

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
LE25C.1/4P-M12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50139697
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50139697
Talep üzerine
LS25C/8X-200-M8
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50139692
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 25 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50139692
Hemen mevcuttur

LS25C/XX-M12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50139688
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 25 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50139688
Hemen mevcuttur

LSR 97/4 E-L
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50029649
  • Seri: 97
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50029648
  • Seri: 97
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50029648
Seri 97
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
İşletme bölgesi 0 ... 3,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 6 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 40 mA
Anahtarlama frekansı 200 Hz
Tepki verme süresi 2,5 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 85 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Veri sayfası - pdf