LSEU 8/24-S12

Ultrasonik tek yön sensörü alıcı

Ürün numarası: 50038915

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LSEU 18/24-S12
Ultrasonik tek yön sensörü alıcı
Ürün numarası: 50103364
  • Seri: 18
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,65 m
Ürün numarası: 50103364
Tahmini teslimat süresi: 21 iş günü
Seri 8
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
İşletme bölgesi 0 ... 0,8 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 300 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü önde
Besleme gerilimi UB 20 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Tepki verme süresi 2 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 70 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Kademe anahtarı
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
Veri sayfası - pdf