LSIS 422i M45-I1
Akıllı kamera
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | LSIS 422i |
| Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 128 Doğrudan işaretli 2D kodu EAN 8/13 EAN 128 UPC Veri Matris Kodu İlaç kodu |
| Çalışma alanı | 75 ... 10.000 mm |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli, sürekli |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 752 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 480 px |
| Odak uzaklığı | 16 mm |
| Kare hızı (saniyedeki resim sayısı), maks. | 50 Saniye başına adet |
| Elektronik kilitleme süresi | 0,054 ... 20 ms |
| Kameranın tipi | Monokrom |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 8 Adet |
| Tür | Girişler/çıkışlar seçilebilir |
| Voltaj türü, çıkışlar | DC |
| Anahtarlama voltajı, çıkışlar | tip. UB / 0 V |
| Voltaj türü, girişler | DC |
| Anahtarlama voltajı, girişler | tip. UB / 0 V |
| İşlev | Serbest yapılandırılabilir |
| İşlev | Serbest yapılandırılabilir |
| İşlev | Serbest yapılandırılabilir |
| İşlev | Serbest yapılandırılabilir |
| İşlev | Serbest yapılandırılabilir |
| İşlev | Serbest yapılandırılabilir |
| İşlev | Serbest yapılandırılabilir |
| İşlev | Serbest yapılandırılabilir |
| Tür | Ethernet, RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Çerçeve protokolü | BCC modu Yazılım X AÇIK / X KAPALI |
| Transfer hızı | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Veri formatı | ayarlanabilir |
| Başlangıç biti | 1 |
| Veri biti | 7,8 |
| Durdurma biti | 1,2 |
| Parite | ayarlanabilir |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| Veri kodlaması | ASCII |
| Mimari | Sunucu İstemci |
| Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
| Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
| İşlev | Bakım Proses |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer protokolü | TCP/IP , UDP |
| Bağlantı sayısı | 3 Adet |
| İşlev | Bakım arayüzü Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 500 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 siyah, RAL 9005 |
| Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED Monokrom grafik ekran 128x64 piksel |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden |
| Kumanda elemanları | Folyo klavye |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| US patentleri | US 8,288,706 B |
| Gümrük taife numarası | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |