LSIS 422i M45-W1-01

Akıllı kamera

Ürün numarası: 50113054

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri LSIS 422i
Yazılım fonksiyonları 1D kodlarını okuma
2D kodlarını okuma
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 128
Doğrudan işaretli 2D kodu
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Veri Matris Kodu
İlaç kodu
Çalışma alanı 75 ... 10.000 mm
Işık kaynağı LED, beyaz
Gönderme sinyali şekli darbeli, sürekli
Kameranın çözünürlüğü yatay 752 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 480 px
Odak uzaklığı 16 mm
Kare hızı (saniyedeki resim sayısı), maks. 50 Saniye başına adet
Elektronik kilitleme süresi 0,054 ... 20 ms
Kameranın tipi Monokrom
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Aşırı sıcaklık koruması
Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 8 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Voltaj türü, çıkışlar DC
Anahtarlama voltajı, çıkışlar tip. UB / 0 V
Voltaj türü, girişler DC
Anahtarlama voltajı, girişler tip. UB / 0 V
İşlev Serbest yapılandırılabilir
İşlev Serbest yapılandırılabilir
İşlev Serbest yapılandırılabilir
İşlev Serbest yapılandırılabilir
İşlev Serbest yapılandırılabilir
İşlev Serbest yapılandırılabilir
İşlev Serbest yapılandırılabilir
İşlev Serbest yapılandırılabilir
Tür Ethernet, RS 232
İşlev Proses
Çerçeve protokolü BCC modu
Yazılım X AÇIK / X KAPALI
Transfer hızı 4.800 ... 115.200 Bd
Veri formatı ayarlanabilir
Başlangıç biti 1
Veri biti 7,8
Durdurma biti 1,2
Parite ayarlanabilir
Transfer protokolü ayarlanabilir
Veri kodlaması ASCII
Mimari Sunucu
İstemci
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
İşlev Bakım
Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP , UDP
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Bakım arayüzü
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 500 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
siyah, RAL 9005
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Monokrom grafik ekran 128x64 piksel
LED sayısı 2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Web tarayıcısı üzerinden
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
US patentleri US 8,288,706 B
Gümrük taife numarası 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanma talimatı - pdf
Kullanıcı el kitabı - V 2.3 - pdf
Kullanıcı el kitabı - V3.1 - pdf
Kullanıcı el kitabı - V3.2 - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf