LV463.XR7/2TV-150-M12
Fiber optik amplifikatör
| Seri | 463 |
| Bunlar için uygundur: | Cam fiber optikler Plastik fiber optik |
| Özel versiyon | geniş çalışma mesafesi |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 660 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Fiber optik bağlantısı | Sıkma montaj braketi |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 24 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Voltaj |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2,5 V yüksek: ≥(UB-2,5V) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama frekansı | 21 Hz |
| Tepki verme süresi | 24 ms |
| Açma/kapatma gecikmesi | Açma/kapatma gecikmesi |
| Hazırlık gecikmesi | 500 ms |
| Silme kontağı | Silme kontağı |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 150 mm |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 0,25 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | ABS |
| Net ağırlık | 50 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Montaj braketi türü | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Kumanda elemanları | Salınım basınç anahtarı Sürgü anahtarı |
| Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama alanı ayarı Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP50 NEMA 1 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85423390 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |