MA 31 120
Bağlantı bölümü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | MA 31 |
| Arayüz için uygundur | TTY |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 36 V, DC |
| Tür | TTY, RS 485 |
| Tür | RS 232 |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Cihaz bağlantısı Gerilim beslemesi Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 25 kutuplu |
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Net ağırlık | 640 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 6 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Gümrük taife numarası | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |