MSI-EM201-4RO
Güvenli çıkış modülü
Ürün numarası:
547805
| Seri | MSI-EM |
| Uygulama | Emniyet fonksiyonlarının denetimi |
| Güvenli I/O'ların sayısı | 4 röle OUT |
| İşlevler | 4 adet güvenli röle çıkışına arttırma Makine ve tesislerdeki güvenliğe yönelik tüm fonksiyonların denetimi Programlanabilir emniyet rölesi MSI 200 için genişleme modülü |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0,00000000003 Saatte |
| PFHD | 3E-11 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| B10d, DC13 (endüktif yük) | 780.000 Periyot sayısı |
| B10d, AC15 (endüktif yük) | 1.960.000 Periyot sayısı |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Sinyal çıkışı sayısı | 4 Adet |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 4 Adet |
| Durum ekranı | 2 LED (yeşil, kırmızı) |
| Sınır sürekli akımı | 4 A |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Voltaj türü | AC/DC, DC |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Nominal voltaj | 24 V DC, (A1/A2) |
| Sınır sürekli akımı | 50 mA |
| Hazırlık gecikmesi | 10.000 ms |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Cihaz bağlantısı Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 16 kutuplu |
| İşlev | dahili iletişim arayüzü |
| Bağlantı türü | Taşıma rayları TBUS |
| Bağlantı enine kesitleri | 0,2 ila 2,5 mm² |
| Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | Poliamit PA takviyesiz |
| Net ağırlık | 180 g |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
| Mekanik kullanım ömrü | 100.000.000 Aktüatör devirleri |
| Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 20 (gövde) IP 20 (terminaller) |
| Sertifikasyonlar | TÜV Rheinland c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
3D-CAD modeli - MSI-EM201-4RO - zip
Yazılım - Device Pack - zip