MSI-mxE/Rx2
Emniyet rölesi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | MSI-m |
| İşlevler | Arızalı ışıklı susturma göstergesi uyarısı Dinamik kontaktör izleme (EDM) PC’nin teşhis arayüzü Paralel susturma Sinyal çıkışı sistem hatası Sinyal çıkışı susturma Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Statik kontaktör izleme (EDM) Susturma zaman denetimi (seçilebilir/seçim kaldırılabilir) Sıralı susturma iki alanda paralel çift susturma ikincil kapatma kontağı SSD - çıkış Çapraz devre denetimi Önleyici bakım için röle anahtarlama boşluk sayacı |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 Saatte |
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 Saatte |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4’e kadar (önceden açık konuma alınmış emniyet ekipmanının bulunduğu kategoriye göre), EN ISO 13849 |
| B10d, DC1 (ohm yükü) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
| B10d, AC1 (ohm yükü) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
| B10d, DC13 (endüktif yük) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
| B10d, AC15 (endüktif yük) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
| B10d, düşük yük | 20.000.000 Periyot sayısı |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 3 Adet |
| İkincil güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD, ikincil güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı SSD |
| Voltaj türü | AC/DC |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
| Anahtarlama elemanı | Röle, NC (normalde kapalı) |
| Voltaj türü | AC/DC |
| Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) | maks 2 AOPD tip 4, tip 3 veya maks. 4 AOPD tip 2 |
| Bağlanabilir elektro mekanik güvenlik tertibatları | ACİL DURDURMA komut cihazları, 1 veya 2 kanallı Emniyet anahtarı |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 70 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Net ağırlık | 370 g |
| Gövde rengi | gri |
| Bağlanabilir AOPD tip 2, kategori 2 sayısı | 4 Adet |
| Bağlanabilir AOPD tip 4, kategori 4 sayısı | 2 Adet |
| Bağlanabilir ek emniyet anahtarı sayısı, kategori 4 | 2 |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| US patentleri | US 6,418,546 B |
| Gümrük taife numarası | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |