MSI-SR-LC21DT03-03

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 50133001

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-SR-LC21DT30-03
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 50133021
  • Uygulama: Kontrollüdurdurma için hareketli koruyucu donanıml...
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Terminal türü: Yay gücüterminali
  • Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES)
Ürün numarası: 50133021
Hemen mevcuttur

Seri MSI-SR-LC21DT
Uygulama Kontrollü durdurma için hareketli koruyucu donanımlar, elektro duyarlı koruyucu donanımlar (IEC 60204 uyarınca durdurma kategorisi 0 ve 1)
İşlevler Bir veya iki kanallı işletim
Start/restart kilidi (RES)
Zaman gecikmeli kapatma (DURDUR1)
Çapraz devre denetimi
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1, (anında anahtarlama yapan kontaklar) veya d, EN ISO 13849-1, (gecikmeli anahtarlama yapan kontaklar)
PFHD 3E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Güç tüketimi, maks. 2,6 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Nominal voltaj UN 24 V
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US DC 20,4 V
DC'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı 26,4 V
DC'de minimum ölçüm kontrol besleme voltajı 20,4 V
Ölçüm performansı DC 2,6 W
Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı Hayır
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı 1 Adet
Onaylama elektrik yolu Normalde açık kontak
Onaylama elektrik yolu, zaman gecikmeli Normalde açık kontak, kapatma gecikmeli
Kontak malzemesi Gümüş alaşım, altın kaplama
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) Ue 230V, Ie 3A
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) Ue 24V, Ie 2A
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali
Anahtarlama nominal voltajı, onaylama elektrik yolu AC 230 V
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu 6 A
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² 5 A²
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Anahtarlama devir.
Girişlerin değerlendirilmesi iki kanallı
DC nominal çıkış voltajı 22 V
Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) 25 mA
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) 2.500 mA
Her bir kanal için maksimum kablo direnci ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Minimum açık durma süresi 200 ms
Tepki verme süresi (Otomatik başlatma tA2) 700 ms
Tepki verme süresi (Manüel başlatma tA1) 30 ms
İzin verilen test impuls süresi tTP 1 ms
Geri bildirim süresi tR 25 ms
Geri bildirim süresi tR, zaman gecikmeli kontaklar (tolerans) 0,15 s ... 3 s ± 16 %
Senkronizasyon süresi denetimi tS 500 ms
Yeniden hazır olma süresi tW 500 ms
Geri düşme gecikmesi 25 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel
2 x 0,25 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Net ağırlık 200 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - pdf