MSI-SR-SM42OS-01
Emniyet rölesi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | MSI-SR-SM42OS |
| Uygulama | Sıfır hız rölesi |
| Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,1E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
| Nominal voltaj UN | 24 V DC |
| DC'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı | 30 V |
| DC'de minimum ölçüm kontrol besleme voltajı | 16,8 V |
| Ölçüm performansı DC | 1,8 W |
| Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı | Hayır |
| Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 2 Adet |
| Onaylama elektrik yolu | Yarı iletken (artı anahtarlama), güvenlikli |
| Bildirim elektrik yolu | Yarı iletken (artı anahtarlama), güvenlikli değil |
| Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) | kısa devre korumalı |
| Anahtarlama nominal voltajı, onaylama elektrik yolu DC | 30 V |
| Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu | 2 A |
| Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² | 4 A² |
| DC nominal çıkış voltajı | 24 V |
| Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) | 3 mA |
| Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) | 3,8 mA |
| Minimum açık durma süresi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 16 kutuplu |
| Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel 2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
| Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm |
| Net ağırlık | 160 g |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
| Sertifikasyonlar | TÜV Rheinland c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85364190 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |