MSI202

Emniyet kontrolü

Ürün numarası: 547813

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI 410-03
Emniyet kontrolü
Ürün numarası: 50132985
  • Ürün türü: Emniyet kontrolü
  • Girişlerin sayısı: 20 Adet
  • Çıkışların sayısı: 4 Adet
  • Terminal türü: Yay gücüterminali
Ürün numarası: 50132985
Seri MSI 200
Uygulama Emniyet fonksiyonlarının denetimi
Güvenli I/O'ların sayısı 20 IN, 4 OUT
İşlevler Ek giriş/çıkış modülleriyle güvenliğe yönelik genişletilebilirlik
Makine ve tesislerdeki güvenliğe yönelik tüm fonksiyonların denetimi
Teşhis verilerini alan veri yolu modülü MSI-FB (opsiyon) üzerinden transfer
serbest olarak yapılandırılabilir emniyet temel modülü
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8.324 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000137 Saatte
PFHD 1,4E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Akım tüketimi (yüksüz), maks. 200 mA
Aşırı gerilim kategorisi III
Teşhis ekranı 4 LED (yeşil, kırmızı)
Tepki süresi maks. 30 ms
Nominal giriş gerilimi UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Tip. akım tüketimi, UN (A1/A2) 110 mA
Gerilim kesintilerini köprüleme 20 ms
Güvenli giriş sayısı 20 Adet, (maks. SIL 3 / IEC 62061)
Durum ekranı 20 LED (yeşil)
Nominal voltaj UN 24 V DC, (A1/A2 kütlesine karşı)
Tip. akım tüketimi, UN 4 mA
"0" için sinyal seviyesi, maks. 5 V
"1" için sinyal seviyesi, min. 11 V
Sinyal çıkışı sayısı 4 Adet
Güvenli yarı iletken çıkışı sayısı 4 Adet, (Kat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954)
Kütle anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Çevrim çıkışı sayısı 2 Adet
Nominal voltaj 24 V DC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V)
Durum ekranı 4 LED (yeşil)
Sınır sürekli akımı 2 A
Nominal voltaj 24 V DC, (A1/A2)
Sınır sürekli akımı 100 mA
Nominal voltaj 24 V DC, (A1/A2)
Sınır sürekli akımı 100 mA
Hazırlık gecikmesi 4.000 ms
Yeniden çalışmaya hazır olma süresi tekrar başlatma, maks. 5 ms
Tür USB
İşlev Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 40 kutuplu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü USB
Konnektör tipi USB 2.0 Mini-A
İşlev dahili iletişim arayüzü
Bağlantı türü Taşıma rayları TBUS
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 1,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 67,5 mm x 112 mm x 114,5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Poliamit PA takviyesiz
Net ağırlık 430 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Olası güvenli genişleme modülü sayısı 10 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 20 (gövde)
IP 20 (terminaller)
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD modeli - MSI202 - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V2.90 Build 2300 - zip
Yazılım - Driver Win7/Win8 - zip
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Hızlı giriş - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf